一、 实验准备
1、 必备硬件:F28335开发板(可切换到SCI-A Boot模式)、与PC机相连的串口、PC机
2、 必备软件:C2Prog V1.4或V1.5、 chromeinstall-6u31.exe、hex2000、CCS3.3或CCS4.X
3、 建议实验前先对硬件进行测试:通过仿真器烧写SCIA的串口程序,通过串口助手确认开发板串口通信正常。
二、 实验步骤
1、 使用CCS3.3或CCS4编译程序(注意CMD文件应为烧写flash),生成 .out 文件。
2、 把HEX2000.exe和要转化的 .out 文件放在同一个文件夹内。
3、 在WIN7系统中,以资源管理器的方式打开该文件夹,在该文件夹的空白处按住shift键右击,然后选择“在此处打开命令窗口(W)”弹出命令窗口:
4、 hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o xx.hex xx.out 中修改xx.hex xx.out和.out、目标.hex文件名称相同,复制粘贴到命令窗口已有语句的后面,按回车键,生成.hex目标文件。