Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 UNIFLASH
我有一个新的 IWR1443BOOST 和新的 DCA1000EVM、我正尝试按照 此处培训的说明通过 mmWave Studio 收集数据。 我通过60引脚 Samtec 电缆连接了两块板、两块板均通过单独的5V 2.5A 电源供电、并将 micro-USB 和以太网电缆适当插入板和计算机(Windows 10)。 SW3开关在 DCA1000EVM 上设置为 DC_JACK5V_IN、而 DCA1000EVM 的 micro-USB 连接到 FTDI 接口的 J1。 已安装 FTDI 驱动程序、并且所有端口均已识别、如设备管理器中所示。
IWR1443BOOST 上的 SOP 引脚设置为:
| SOP0 | 已关闭 |
| SOP1 | 已关闭 |
| SOP2 | 打开 |
在为 DCA1000EVM 配置静态 IP 地址后、我启动了 mmWave Studio 2.0.0.2、并运行以下命令。
- 单击 Set (设置)(1)
- 选择 COM4作为 COM 端口、然后单击 Connect (2)(连接(2))
- 使用"..."导航至 BSS 固件 然后点击"Load"(3)
- 所选固件为 C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin
- mmWave Studio 更新、以正确显示 BSS 固件版本和补丁程序编号
- 使用"..."导航至 MSS 固件 然后点击"Load"(4)
- 所选固件为 C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin
- mmWave Studio 更新、 分别将 MSS 固件版本和修补程序编号显示为0.0.0.0 (00/00)和 NA。
当我尝试移至下一步骤(SPI 连接(5))时、我怀疑它失败的原因是上面步骤4中的 MSS 固件无效。
输出日志:
GM:构造函数
GM:Thu Feber 14:39:54 2019
RSTD.Transmit ("/Settings")
[14:39:55]
[14:39:55]###正在运行启动脚本:“C:\ti\mmwave_studio 02_00_02\mmstudio \Scripts\Startup.lua”#Wave##
[14:39]/Settings/Scripter/Display
,
“UnattimeTransmit”(/Settings/Scripter/DateTime:55:39),“Unattened to Transd:55:39:55](“Unred:55:39:39:55:39],“Unrewed.Transmit”(Unrewed.R)”(“Unrewed.R:55:55:55:55:55:39:55:55:39:39:55
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client
/Settings/Clients/Client
/Settings/Clients/Client
/Settings/Clients/Client
/Settings/AL 0/dll”、“C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClients\\\LabClients.dll”)[14:39:55]RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0_00_02_true”、“trapstudio”[014:39\mmstar.55]RSTD14:39\R55\V55\V55\RSTUr”(“/Settings/Clients/Client)[14:39:39\V55\RSTDP.39\V55\RSTUr“”、“”、“”、“RSTD14:39\V55:39\V55\V55\V55\V55\V55\V55\V39\V55\V55\V39\V55\RSTL”(“”[07:14:39\V55\V55\V39\V55\V55\V55\V39\V55\V55\V55\V55
/Settings/Clients/Client
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Enabled”,“TRUE”)
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval
/Settings/Automation/Automation”,“1”)[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/UpdateDisplay”,“TRUE”)[14:39:39:55] RSTD.AppVar (“/Settings/Monitors/OneClickStart”,
“RSTD.39
:RSTD:55](“RST.\RSTD\RSTD.39”,“RST.56](“RST.\RSTD.39:RST.S”)”[14:“RST.56]
将设置保存到"C:\Users\Kirk\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:39:55] RSTD.transmit ("/")
[14:39:55] RSTD.AL_BUILD (14
:39:55] RSTD:39] RSTD:55[RTI:14:39]
[RTI:14:55][RTU:39][RTI:14:39] RTI
:14:55][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTI:14:39][RTI:14:39][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTI:14:39][RTI:55][RTI:14:39][RTU:39][RTU:39][RT
[14:40:15][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[14
:40:18][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Kirk\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')[14:40:19]测试= false [14:40:19][14:40:19]*已成功完成* RadarAPI 脚本[14:40:40][RadarAPI][RadarAPI 控制板状态:14:40][RadarAPI:40][14:40][RadarAPI:40][RadarAPI:40][RadarAPI:40]:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40](通过[Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40 已通过
[14:40:41][RadarAPI]:正在关闭 GPIO 控制端口()
[14:40:41][RadarAPI]:状态:已通过
[14:40:
42][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)[14:40:41][RadarbaudAPI:14:40][Radarapi]:14:40][Radarbaudate:40][RadarAPI
:14:40:40][RadarapiAPI:14:40][Radarapi:40:40][Radarapi:40:40][Radarapi:40:40:40][Radarapi:40][Radarbaudr 连接到 Radarapi:40][Radarapi:40:40:40:40:40:40][Radarapi:40:40:40][Radarapi:40:40:40:14:40:40:40:40
AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[14:40:49][RadarAPI]:状态:通过
[14:40:49][RadarAPI]:RS232未连接!!!!!
[14:40:49][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[14:40:49][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[14:40:49][RadarAPI]:Status:Passed
[14:40:49] Device Status:XWR1443/SOP:2/SOP:1440
[RadarAPI\X40:14:40][RadarAPI
:
14:40:40][RadarAPI:14:40][RadarAPI:14:40:40:40][RadarAPI:14:40:40:40:40:40:40][RadarAPI\RadarAPI\RadarAPI:14:40:40:40:40:14:14:40][RadarAPI:14:40:14:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40][RadarAPI:[RadarAPI:[RadarAPP:40:14:40:40:14:40:40:40:40][RadarAPI:[RadarAPP: ar1gui.ini'
[14
:41:04][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion ()[14:41:04][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.01 (05/10/17))[14:41:05][Radarapi]:ar1.GetBSSPatchFwVersion:(02.00.01 (05/10/17))[14:Radarw2041:r_pru20_prueld_pru20_pruelimum_pru20_pru20_enuelime.014_pru20_pru_pru20_pru_pru_pruelo100\[14:14020_pru_pru_pru_pru_pru.14_pru_1401.00_pru.14_pru.14_pru.14_pru.14_pru20_pru_pru.14_pru.14_pruelapi\1401.00_pru.14_
我在 这里发现了一个相关问题、该问题由解决
我收到如图所示的错误"Cannot read property 'DS' of undefined"(无法读取未定义的属性'S')
由于我只是尝试运行演示并按照给出的步骤进行操作、我对导致此失败的原因感到困惑、因此非常感谢为解决此问题提供的任何帮助。