尊敬的工程师您好:
我基于TI的滤波器设计工具设计了一个带通滤波器,中心频率60KHz,通带带宽2KHz,30KHz处增益为-30dB,Q值30。
在实际测试中发现当输入为0电平时输出为39MHz正弦波,幅值200mV,见图1。
BPF的电源引脚已经用了滤波电容,并且通过示波器实际测试并没有明显频率信号。
我试图增大通带带宽,减小Q值,最终Q值约6,但是BPF得输出仍保持原来的震荡。
并且我在反馈电阻上并联补偿电容也无法解决震荡问题。为了验证是不是OPA810损坏,将电容去除后电路变为反相放大电路,功能正常,见图2。

电路的原理图和版图见图3,其中R3和C2是在PCB的背面贴片(PCB底层),打孔与顶层连接。PCB为四层板:顶层走线,第二层GND,第三层电源,第四层反馈电阻电容

滤波器设计信息如下:

请问是什么原因引起震荡的呢?