急急急!老师们,麻烦请教一下,使用LMH5401设计了两级放大光电探测器,仿真通过了,投板回来测试,发现测不到信号:只通电,示波器显示10mV白噪声;加光之后(调制信号是800M-2V),示波器显示15mV-800M噪声,可能是什么原因呀,应该从什么角度考虑呢(备注:确认电源供电没问题)
下面是仿真结构,仿真结果以及原理图:


我会看看你为第一台设备在反馈网络中安装的LC滤波器。我认为,在某些频率下,这可能会打开回路并导致振荡,这在Pspice模型中没有很好地建模。您应该坚持使用数据表中为设备推荐的相同反馈,并将过滤器与设备的输入串联放置在反馈回路之外。