你好,在OPA365的电特性表中,提及到它的测试条件为“VCM=Vs/2”。
1.对于单电源使用情况,VCC=5V,VEE=0V,此时VCM=Vs/2即VCM=2.5V,这么理解正确吗?
2.对于双电源使用情况,VCC=2.5V,VEE=-2.5V。此时VCM应该是0V而不是2.5V吧?
3.因此对于VCM=1/2Vs,是否理解为VCM位于VCC和VEE的中间电平,而不是数值上的一半呢
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
参考下方链接的解答。
(+) 请问放大器的共模输入电压到底是指什么? - 放大器论坛 - 放大器 - E2E 设计支持