我这边正在设计一个电流互感器现场校验仪,需要设计一个电压源给电流互感器二次侧注入交流电压,测量其响应电流,这个电压需要频率从10Hz到200Hz,幅值的话还不确定,接入负载之后,流经电流互感二次侧的电流最大5A,这个5A*电流互感器二次侧总阻抗=需要输出的电压,可能是十几V到几十V不等。
目前我想的是用OPA549做一个电压源,有没有什么方案支持?如果这个芯片性能实在满足不了,有没有其他什么方案推荐一下?
您好,
这是我们的参考设计库,您可以看看这里是否有符合您需求的方案,https://www.ti.com/reference-designs/index.html
另外此贴中的资源或许会对您有帮助,您也可以看看,e2e.ti.com/.../recommended-current-and-voltage-source-solutions