Part Number: LM7322
你好,
客户需要查看标签中 A1 版本与 A 版本之间的差异。是否影响电压输出?A1 版本的都是来自 RFAB 吗?A 版本的都是来自 SFAB 吗?麻烦解释的清楚一点,A1版本能替代A版本的使吗?以后都生产A1版本的了吗?
您好,
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
客户支持中心 | TI.com.cn
我客户的问题就是说他使用了A1版本的LM7322产品,发现OUPUT电压超出限制电压的0.01V,这是技术问题呢。
如果您是说芯片指标与数据手册上的规格不符的话,也要去客服中心通过质量渠道咨询。