Part Number: VFC320
将VFC320配置为VtoF模式,VFC320输出的脉冲波形的上升沿与下降沿产生很大的抖动,这是怎么回事呢。其中满量程频率设置为500kHz,Shot Cpa 设置为66.7pF(62pF+4.7pF),积分电容设置为1nF,,这两个电容全都是NP0 MLCC电容,输入电阻设置为40kΩ(0.1%,50ppm)。下图为VFC320频率输出引脚的输出波形图。
问题已解决
好的