Part Number: TL084
Hi TI:
我司采用了贵司的电子元件做设计,包括了TL084,TL082D,REF5025这些元件,现在我司希望贵司能提供技术支持,审核一下我司设计的原理图,看一下是否符合贵司电子器件的设计要求,有无设计上的问题,谢谢。运放PCB设计原理图.pdf
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
1. TL084补充0.1uF的去耦电容。
2. 由于您这个原理图是系统级的,可以适当预留输入保护器件的位置,比如钳位二极管,以便满足手册要求。
3. 由于您的原理图涉及多款芯片,而且并不是所有芯片都提供了仿真模型,我们只能大致看一下概况,具体以实际测试为准