Other Parts Discussed in Thread: OPA37, OPA4350, OPA4228
各位大虾好,最近本人在做一个微弱信号放大的设计,设计要求如下:
①有两路需要放大的信号频率为3Hz以下,幅度为2~3mV,放大后幅值1.5V左右(多级放大)。
②按照设计需求,两路信号放大后产生的相移误差越小越好,因为最终要求的数据就是两路信号的相位差。
③两束信号放大都产生相移后,如果两路信号相位差的误差能够小于1/50000能够满足设计要求。
本人在官网上找了很久,希望有能够找到满足设计的运放,一直没有找到。也问过一些前辈,他们说这个很难实现。没办法才来请教大虾们,
请问这个设计参数可能达到吗,或是有没有可能实现这个设计的运放,有没有供设计参考的相关公式计算运放产生的相移。请各位大虾指点,谢谢!