各位TI大神你们好
我想实现一个单端转差分电路,输入信号约-40dB,主要是带宽要求DC到230M
我选择了全差分运放THS4541,按照DATASHEEET搭建原理图和PCB如下图所示,其中还包含一个3.3伏电源电路
运放单端供电3.3V,Vcom电压1.65,测试的时候出现很奇怪的现象
从信号源输入0dB正弦信号,将其中一个输出口接在频谱仪上,当没有给运放供电的时候,频谱仪上有一个-40dB的峰,频率与信号源发射频率相同
但是!
当运放接通电源后,频谱仪上的信号变得更小了!而且是大幅衰减
请问这是什么情况,是哪里出了错