描述:我们需要制作一个差分电路采样直流电压,类似于差分探头的工作原理,但是遇到了一些干扰问题,需要结局。
说明:实际测量时三个滤波电容加与不加对输出影响很小。周围有三个开关电源供电。
问题一:输入电压直流12VDC,差分输入电阻820K,下拉分压电阻5.6K,使用运放LM258DR,单电源5V供电,运放输出直流电压叠加400mV 50Hz的馒头波。
问题二:输入电压逐渐提高,其他条件不变,输出叠加的50Hz馒头波越来越小,直流100VDC时馒头波几乎消失,运放输出平稳直流电压。
问题三:运放改为OPA2340UA,输入直流12VDC,其他条件不变,运放输出直流电压叠加的馒头波幅值大大减小,为40mV。
针对以上三个问题,请问:
1,可以看出运放起到了影响作用,但是,不知道具体是运放的哪个参数起到了主要的影响,比如共模抑制比,但是具体并不了解,希望得到解答。
2,希望针对这个问题能够提供一款合适的运放型号,我们采购来做一下对比实验。