要求:
uA:0-99.99uA,精度0.1uA。误差1uA
mA:0-99.99mA,精度0.05mA。误差0.3mA
采样高端放大器LMP8640,固定增益50
uA:499欧姆0.1% 低温漂采样电阻。
mA:500mΩ采样电阻
uA最小分辨率:0.1uA*500 *50 = 2.5mV
mA最小分辨率:0.05*0.5*50 = 1.25mV
LMP8640的偏移误差最大1mV。
采样16位ADC采样,以2.5V基准源为参考。请问下我这能做的成功吗?
mA规格:range:0~99.99mA,精度(步进):±0.01mA,误差:±0.30mA;
uA规格:range:0~99.9uA,精度(步进):±0.1uA,误差:±1.0uA;