目前我们在使用一款轨到轨的运放,用来做电流检测,原理图如下:
BAT略高于GND(mA级别), VCC= 3V3, ADC_BAT直连到MCU的IO口,输出电流在90mA左右, 比之前用的器件要略高出50mA,目前想把输出电流降低,从规格书上观察是GAIN值与原器件在同一RL,RC上不同,相同条件下,只要把LMV321IDBVR 换成主器件,电流就会降下去,换回新的LMV321IDBVR 电流又会增加到80mA甚至100mA;
. 通过修改R18(RL-从10K改到47K)及C26(CL-100pF改到500pF)的值来变更GAIN,结果不理想;求教:LMV321IDBVR 输出电流过大,有何方法可以缩减输出电流?