因为输出电压较高且是正弦波,我用TL2142做幅度检测。并做一级电压跟随。信号频率1MHz左右。
调试时发现TLE2142参数指标与datasheet不太吻合。
当信号输出超过500KHz时输出会明显下降。甚至出现负电压情况。
怀疑是带宽的问题,改了电路,直接做跟随输出,负载为空。发现带宽能跟上,但是压摆率仅为3.34V/us。与手册相差了一个数量级!
相关照片如下:
信号输入与输出用的是Analog Discovery 2,电压可能看不清,在此说明一下,电压最高点是1.67V,电压爬升时间是500ns。