AMC1311电压检测芯片
说明书上显示测量电压带宽可达到100KHz,可是测试过程中发现28KHz往上,输入信号发生衰减。
如上图所示,
AMC1311芯片VDD1接5V直流电源供电,相应的PGND接电源地。
VDD2接5V直流电源供电,相应的GND接电源地。(为了防止芯片输入端与输出端电源耦合,因此VDD1与VDD2是独立分开供电)
两方面测试
AMC1311输入电压在0-2V,
一、 使用信号发生器直接输入
输入电压(Vin):2V正弦信号(高电平2V,低电平0V)
信号频率:1Khz至43Khz,
示波器观察:输入信号Vin,输出信号VOP、VON以及VOP与VON的差值。
1KHZ时
由上而下分别为:绿色为Vin,红色为VOP减VON,黄色为VOP,蓝色为VON。
结论:信号无衰减,并且输入输出电压比例关系正确。
42KHZ时
示波器通道
由上而下分别为:绿色为Vin,红色为VOP减VON,黄色为VOP,蓝色为VON。
结论:可以看出输入信号衰减至1.5V左右,但输入输出比例正确。
提供视频:
信号发生器直接输入.mp4
二、 高频高电压经过分压电路产生0到±2V正弦电压。
由上而下分别为:绿色为分压后的信号,紫色为高压高频信号Vm,红色为VOP减VON,黄色为VOP,蓝色为VON。
如上图所示,Vm为峰峰值为140V的电压,经过分压电路后得到峰峰值为0.9V的电压信号
但是当Vin接入AMC1311芯片时,分压电路产生的电压(绿色线即Vin)衰减严重。
提供视频: 分压电路输入.mp4
问题:
输入信号Vin频率28Khz以上,输入信号幅值开始有明显的衰减,并且随着频率增加,衰减越严重。