从石英音叉里面提取电信号,音叉本身作为压电传感器件,信号微弱,输出阻抗很大,所以想利用电荷放大器提取有用信号
问题1:实际电荷放大电路反馈电容要并联一个反馈电阻,如附件的图中所示,这个电阻阻值该如何选择,有文献介绍说,从两个角度,第一,为了稳定静态工作点要大于1MΩ;第二,为了减小低频漂移,输入电阻必须尽量高,但要小于运放 的输入电阻,请帮忙具体解释下这两个角度,为什么至少要在MΩ级呢,谢谢
问题2:电荷放大器相当于一个积分器,主要是电容的作用,加上反馈电阻是引入直流反馈,保证运放工作在放大状态,以防输出电压失控(当输入信号为直流或比较低频),这种说法正确么,能给提供点这方面的资料么,谢谢
问题3:一般使用运放时,均要在同相输入端加补偿电阻,而我查的大部分电荷放大器的产品,为什么都没有加补偿电阻,是出于什么考虑,谢谢