請問各位前輩:
小弟使用AMC1200量測一個電路板(負載)的工作電流,差動輸出信號有很大的誤差,如下敘述:
1.量測電流為0.42A,而Rsense(R55):220mR,所以Vsense為0.092V.
2.再經U12 AMC1200 Gain:8 放大,理論的輸出差動信號值為0.736V,但是我量測的實際值為0.598V(如下第二張圖片).
3.假設0.736V為標準值,0.598V為實際值,則相對誤差為(0.598V-0.736V)/0.598V=23%.
小弟想請教的是為何我的AMC1200(PIN6.7)差動信號的實際輸出值會有那麼大的誤差,不知是否跟Layout會有關連?
以下為電路圖及量測的AMC1200差動信號波形圖片,若有需要Layout圖片,小弟會在另外補上,請有經驗的前輩們幫小弟解惑,感謝!