我从东芝官网下载的模型
无法导入到tina中
提示 “无效器件:$CDNENCSTART”
附模型代码:
.SUBCKT UTLP5702_2 IN1 IN2 OUT1 OUT2
$CDNENCSTART
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc647c0f6453ef1eee
e2ba017892dd0b2f4543678b0e0d92923999dcd553c88879c3f6aaeb9684c71ef756cf0afc390fee6bdf970d27c0e0786712b0a0fd076f537f525c507693ba67
eda2d747b0584791b3414aa57045288e62d7fc06aea0b62bc3f6aaeb9684c71ef756cf0afc390fee6bdf970d27c0e0786712b0a0fd076f537f525c507693ba67
c9ce646399851ad71fe74108ef28e819a88a9dcc70a8f794f679323fc089f75703c90558652431cc913ae5360b857b92bbc4e53939a7a4abee04e43e598f1f2b
02011a1b63f4f69d11b6c6978319359b6b08919b7d614fd2ae47cee10bae1d80e847dda77d5f9443922f51144b0d5474d3a8dcac0511df25ef1a32400715056b
b70baa38cde15703309eda9041d7dabe9eb20e9b3fc6cb994eeb3aa9884cd5b4b20e7cdd8d357ff7182236e6c1de5979f6114e5da4b095c7ba6bba773e906a3b
f73b83806c84fc511064c4e8d3dbd3eeae1e05fddac936fcc3f6aaeb9684c71ef756cf0afc390fee6bdf970d27c0e0786712b0a0fd076f537f525c507693ba67
8c3b65ebc9c129cb749d13634498f34bc9322890ded6647b1488bd40250e2177ddbf269a82e59a766dba65afb526cbc19eb20e9b3fc6cb99d357f1317275204d
61ff5800ca19719a62feb7650e913d1b39859341766fc92c922f51144b0d5474d3a8dcac0511df256d21083ca4919504ead7bb4928b9768c6954c3be1530a863
b8e9bc7c8c96a54afb599b8a6c2cd8f8faca85d0862a74fb84c8a55c6a6fc6209031cb8008f114ab6bc2220ae4f0f3cea8b001ab22d2a58f35994ef1a8be6121
8d458837e15ca7d4120e3da9299cce30d1a2b3542a19fcf394a380306dfc4a66fb21740d62134b63ca471fd23f824da67a8835eb067a91d4e6dadf05eadaf3a0
$CDNENCFINISH
.ENDS UTLP5702_2
*$