Other Parts Discussed in Thread: PGA300
我在使用PGA300EVM-034。在J20,J21之间加10V电源电压
并且按照电压模式配置条线(连接J12、J1、J2、J3、J6、J7、J8、J16、J14pins1-2、J19pins2-3,
其他跳线断开)
此时测得TP33(AVDD)电压3V,TP23(DVDD)电压1.86V。且无法在软件上切换到OWI模式。
调高电源电压,现象一样。
请问是我跳线连接有问题吗?为什么VDD不是5V,无法切换到OWI模式??
谢谢!