Other Parts Discussed in Thread: OPA2171
HI,
請問下
OPA2171,在温度范围-40-85内,温度变化速度20度/分钟。从高温到低温,然后又从低温到高温,不断循环,1000h,产品不带电。
验证完产品高温烘烤后拿出来验证发现该运放采集电压偏差很大,校准之后正常。运放在这种快速温变状态下表现正常吗?
运放实际是起射极跟随器作用,并没有放大作用。
做完快速温度变化后模块高温60度烘烤。冷却半小时后检测采集产品改运放支路采集电压偏移5%,产品实际是0.5%。
但整机重新校准电压偏差后整机其余性能正常。
想知道這樣試內部哪個參數影響,有可能會導致這麼大的偏差嗎?
謝謝