请求专家们帮忙出一个方案,核心选择哪一款放大器可以达到或者接近以下的设计指标 ,感谢
用途:高功率毛刺放大器可为任何连续消耗高达10安培和15安培峰值电流的设备提供电源。它能够传递用户设定的毛刺(该毛刺在电源上)。
指标:
信号输入
- 电压范围+/- 2V
- 输入阻抗50Ω
信号输出
- 电压范围+/- 4V
- 电流范围连续+/- 10 A和峰值+/- 15 A
- 输出阻抗<25mΩ
获得
- 2x(信号输出/信号输入)
- 频率范围(DC)– 50 MHz时为3dB,100 MHz时为–6 dB,200 MHz时为–9 dB