Part Number: INA194
电路方案
Load负载空载,Vin+端直流源供电12V,进行开关变化,out经过RC滤波电路接入电压比较器,测试示波器探头测试INA输出引脚。
问题描述
Vin+电压从12V变成0V(关闭直流电源输出按钮),示波器测试结果如下图,青色为输出信号,为什么会出现一个脉冲信号,其脉冲幅度和宽度不确定(测试5个样品结果),5个样品的幅度300mV-1V,脉冲宽度大于10ms,请问为什么会产生这个脉冲,另外脉冲幅度和宽度有什么规律,脉冲参数会受那些影响;
Vin+电压从0V变成12V(开启直流电源输出按钮),示波器测试结果如下图,青色为输出信号,为什么会出现一个脉冲信号,其脉冲幅度和宽度不确定(测试5个样品结果),5个样品的幅度300mV-1V, 脉冲宽度大于10us,请问为什么会产生这个脉冲,另外脉冲幅度和宽度有什么规律,脉冲参数会受那些影响;
图片详情请查看下方文档。