Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49,
手册写高压侧的供电电压是4.5-18V 单端信号输入 +-12V ,我有个疑问?是不是我需要用到+-12的输入范围时,并不需要给芯片高压侧提供12以上的电源,是不是可以给+5V的电源,采集+-12的信号,谢谢

我在手册中没看到信号输入脚电压范围与供电电压的关系.似乎是无关的?
另外,我想使用这个芯片(ISO224B)设计一个1000V直流电压采集电路,不知道能不能达到0.2%的精度要求?最终产品校准后 会放到空调房运行(当然温度不可能太恒定),请问精度跟运放的什么有关?温飘? 电源噪音? 我准备使用DCDC隔离模块直接生成15V给高压侧(DCDC手册写的波纹30mv,最大80),然后接一个LC滤波,再然后接LDO(tps7a49 -PSRR @ 100 KHz (dB)54)降低到12V 再接入运放,不知道这种设计有没有硬伤,有没有更好更成熟的设计,谢谢大家!