Part Number: OPA454
您好:
下图是我搭建的输入偏置与其对应的原理图,电源是单电源供电,V+接46V,V-接地
改成
得到的实验数据是
1,下图,输入黄色是Vin,一个0-3.2V的锯齿波,经过叠加之后,得到一个蓝色波形,输入到正向端口,蓝色波形是在正向输入端(+IN)测得;正向输入的信号叠加出的效果非常好

2,下图是蓝色是反向输入端测得的波形(反向输入端-IN),反向输入的信号跟随效果非常好

3,下图是是输出端6脚测得的波形,没有接任何负载,直接示波器量。蓝色输出并没有放大,且信号有失真

请问:为什么输入信号和跟随信号都有,输出却没有放大呢?(增益是16,R1=10K,R2=150K)是因为芯片没有工作吗?(由于自身原因,怀疑买到假的OPA454)