Other Parts Discussed in Thread: INA103
在一些仪表的输入端的电路中,推荐采用仪表放大器作为输入级。各种介绍均说明该类器件的共模抑制能力出色,同时具有更低的噪声等。我们原有的电路中采用的是常规的运放作为输入级电路,当采用较长的电缆连接传感器时,容易出现干扰现象。所以想用仪表放大器作为输入级。
传感器主要是压电式振动传感器,输入信号正主要是带10V直流偏置的交流电压信号,信号输入负 接电路的信号负。
我想问下通过信号电缆传入的共模干扰,采用这种接线方式,其还具有共模抑制能力吗?
另外,是否有±24V 供电的仪表放大器?