Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, THP210, OPA2182, OPA2387, OPA197, OPA391, INA821, INA826, LPV821, OPA369
实验室和现场仪表中的 PRAMPS
分析实验室设备可在生命科学领域用于疾病的早期发现和药物开发。用于质谱、光谱分析和色谱分析的仪器需要高精度。精密放大器是信号调节和模拟信号处理设计的关键部分。
现场仪表设备涉及的测量范围很广泛,包括液体分析、压力和温度监测。数据记录器和过程控制等便携式现场仪器需要低功耗和低噪声,以在不降低测量精度的情况下尽可能提高效率。

图 1.高精度信号调节块的典型方框图
在图 1 中,OPA2206 可在电压远高于 36V 工作范围时提供所需的保护(高达 40V)。OPA2206 具有超 β 输入晶体管,与其他双极器件相比,此晶体管可显著降低输入偏置电流。由于超 β 输入,OPA2206 具有高输入阻抗和极低的电流噪声,因此适用于各种模拟信号处理,包括缓冲高电压信号。
在下一个阶段,THP210 被用作差分放大器来驱动高分辨率 ADC。超低本底噪声和差分输出可提高抗噪性能,从而尽可能减小对 ADC 的影响,并有助于将整个系统 ENOB 保持在适当的水平。除了作为差动驱动器的 THP210 外,OPA2182 还用作基准缓冲器。零漂移运算放大器提供 12nV/°C 的超低温漂,并可让系统设计人员避免复杂的校准方案。零漂移拓扑实际上消除了 1/f 噪声,从而提高了整个系统的精度。
表 1. 推荐用于实验室仪表的精密运算放大器
|
技术规格 |
OPA2387 |
OPA197 |
THP210 |
OPA391 |
|
系统优势 |
超高精度 |
多路复用器友好型 |
超低噪声 |
微功耗零漂移 |
|
电源电压范围 (V) |
1.7 至 5.5 |
4.5 至 36 |
3 至 36 |
1.7 至 5.5 |
|
GBW(典型值,MHz) |
5.7 |
10 |
9.2 |
1 |
|
输入失调电压(最大值,µV) |
15 |
100 |
40 |
45 |
|
输入温漂(典型值,µV/°C) |
0.003 |
0.5 |
0.1 |
1 |
|
1kHz 时的噪声(典型值,nV/rtHz) |
8.5 |
5.5 |
3.7 |
60 |
|
每通道 Iq(最大值,mA) |
0.57 |
1 |
0.95 |
0.024 |
|
输出电流(典型值,mA) |
55 |
60 |
31 |
60 |
表 2.推荐用于实验室和现场仪表的精密仪表放大器
|
技术规格 |
INA821 |
INA826 |
|
系统优势 |
高输入阻抗,高 CMRR |
最低功耗高 CMRR |
|
电源电压范围 (V) |
4.5 至 36 |
4.5 至 36 |
|
GBW(典型值,MHz) |
5 |
1 |
|
输入失调电压(最大值,µV) |
35 |
150 |
|
输入温漂(典型值,µV/°C) |
0.4 |
2 |
|
增益漂移 (ppm/°C) |
5 |
1 |
|
1kHz 时的噪声(典型值,nV/rtHz) |
7 |
18 |
|
每通道 Iq(最大值,µA) |
650 |
200 |
对于便携式现场仪表设备,精密低功耗运算放大器有助于提高系统效率,同时保持信号完整性。
表 3.推荐的超低功耗精密运算放大器
|
技术规格 |
LPV821 |
OPA369 |
|
系统优势 |
极低漂移、毫微功耗 |
零交叉、超低功耗 |
|
电源电压范围 (V) |
1.7 至 3.6 |
1.8 至 5 |
|
GBW(典型值,kHz) |
8 |
12 |
|
输入失调电压(最大值,µV) |
10 |
0.75 |
|
输入温漂(典型值,µV/°C) |
0.02 |
0.4 |
|
1kHz 时的噪声(典型值,nV/rtHz) |
215 |
290 |
|
每通道 Iq(最大值,µA) |
0.65 |
0.8 |