Other Parts Discussed in Thread: INA188
实验室直流电源、半导体测试和电池测试需要准确的恒流和恒压输出直流电源。在环境温度变化为 ±5°C 时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。电源包括输出级、电流检测和电压检测电路、控制环路、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC),如图 1 所示。在本帖中,我将重点介绍需要低漂移和低噪声的电流检测级。要了解更多信息,请参阅技术文章如何设计准确的直流电源。

图 1:直流电源的典型方框图
精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。放大器的输入失调电压误差和增益误差不是问题,因为在系统校准时会调整这两个误差。但放大器的失调电压和增益漂移、输出噪声以及增益非线性难以校准,在选择电流检测放大器时应该考虑这些误差。
您可以使用公式计算电流检测放大器的总体未调误差,如表 1 中所示。共模抑制比的误差相对较小,所以可以忽略它。

在表中列出的放大器中,INA188 的误差最小。误差计算使用±5°C温度变化,分别为1A和25A输出选择100mΩ和1mΩ电流电阻器。增益漂移导致的误差不包括在总误差估算中。在低电流输出(小于满量程的 5%)时,精度极其重要,这个误差仅是“增益漂移 x ΔT 误差”的一小部分。

表 1:电流感应放大器的总体未调误差
其他资源
- 查看精密放大器电池测试系统视频系列。
- 数字控制非隔离式直流/直流降压转换器参考设计提供了一个降压转换器的实例。
- 阅读技术文章如何设计一款适合各种尺寸、电压和外形的电池测试仪,了解数字控制环路的优势。
- 对于测试数据,请参阅适用于高电流应用的电池测试仪参考设计。