对于输液泵,有严格的法规来控制其安全特性,例如气泡混入检测和压力/遮挡传感器。还有许多不同类型的输液泵及其可能使用的位置。这可能会使设计输液泵系统的任务变得很困难。不过,凭借 TI 品类丰富的器件,我们将为您提供合适的解决方案。精密放大器最常见的系统包括:
- 气泡混入传感器
- 压力/遮挡传感器
- 电机电流检测。
气泡混入传感器用于防止向患者的循环系统中输送大量空气。该信号路径将使用光学或超声波传感器来检测气泡。该信号链中的放大器将用于 ADC 的信号调节。
技术规格 |
|||
电源电压 (V) |
1.7 – 5.5 |
2.2 – 5.5 |
4.5 – 36 |
Vos 最大值 (mV) |
0.01 |
0.025 |
0.025 |
漂移典型值 (uV/C) |
0.1 |
0.32 |
0.1 |
GBW (MHz) |
13 |
5.5 |
10 |
转换率 (V/µs) |
4.8 |
2 |
20 |
电压噪声 (nV/rthz) |
6 |
7.5 |
5.5 |
偏置电流典型值 (pA) |
0.8 |
10 |
20 |
输出电流 (mA) |
65 |
30 |
65 |
遮挡传感器用于防止可能导致危险静脉压力或不正确剂量的管道阻塞。在进行遮挡检测时,将一个应变仪连接到管道上,以测量线路上的压力。为了获得最高精度,此处将使用采用差分配置的 INA 或运算放大器。
技术规格 |
|||
电源电压 (V) |
1.8 – 5.5 |
2.7 – 36 |
4.5 – 36 |
Vos 最大值 (mV) |
0.025 |
0.100 |
0.035 |
CMRR 最小值 (dB) |
100 |
115 |
110 |
电压噪声 (nV/rthz) |
50 |
21 |
8 |
偏置电流典型值 (pA) |
70 |
10.000 |
150 |
静态电流 (mA) |
0.05 |
0.2 |
0.35 |
电流检测放大器可用于检测输液泵中任何电机的电流驱动。
技术规格 |
|||
电源电压 (V) |
1.7 – 5.5 |
1.7 - 5.5 |
1.8 – 5.5 |
Vos 最大值 (mV) |
0.045 |
0.01 |
0.01 |
GBW (MHz) |
1 |
13 |
0.35 |
压摆率 (V/µs) |
1 |
4.8 |
0.16 |
轨至轨 |
输入,输出 |
输入,输出 |
输入,输出 |
偏置电流最大值 (pA) |
0.8 |
0.8 |
130 |
输出电流 (mA) |
60 |
65 |
5 |
有关输液泵的更多信息,请参阅我们的输液泵产品页面。
有关更多信息,请参阅该 6406.Infusion pumps.pptx