Part Number: THS4500
您好,请教一下“共模输入电压范围”(Common-mode input range)是指哪个电压的范围?
原理图中Vs供电为±6V,OUT1输入范围是1.7~4.9V,VOCM=0.9V, 放大器的负极输入为1.7V,放大倍数RF/RG=500/800=0.625.
我的共模输入电压范围是多少呢?
另外根据THS4500手册,当Vs=5V时,共模输入范围最大值为2V,代表最大范围是Vs-3V?
器件的供电电压范围是否可以非对称,例如Vs+=10V, Vs-=-5V?
谢谢!