我用INA826在高端给一输出电压可调的电源采样输出电流。发现在固定同一电流值时(如0,100mA等),输出不同电压(如500mV,1000mV,4000mV等),INA826的输出有偏差,最大时差值达到了0.8mV。电路详情如下:
1、可调电源的输出电压为0~7.5V直流
2、高端的采样电阻为0.1欧姆
3、电流范围0~1A
4、INA826的电源供电为±12V
5、参考电压为24mV
6、INA826增益为20
7、负载电流通过ELOAD产生稳定值
8、通过测试,发现以上情形时INA826的输入端电压没变化,只是输出端会出现这种偏差。
请问会是什么原因会引起这种偏差呢?谢谢。