Part Number: INA333
问题一:如果我在输入端加入了1.65V的直流参考电压。是不是就相当于已经对运放加了1.65V的共模电压了?0-3.3V供电,vcc/2做参考。
问题二:在1.65V的直流偏置基础上,再额外加上1V 50Hz的共模信号(相对REF),我该怎么判断共模抑制比的大小才合理?
问题三:如果我对1.65V产生的共模信号进行软件校准清零,再叠加1V 50Hz的共模信号(相对REF)上去,测得的值是否为真实的1V 50Hz 下的共模抑制比?
如果不正确,那怎样才能测到正确的值?