Part Number: OPA548
设计电路如图所示:

12V(限流0.1A)和-1V(限流0.1A)使用直流电源供电,常温下上电后测试结果如下:

其中:
OUT-I为原理图中R7处改为线缆测试的电流;
ES为OPA548的ES输出;
OUT-V为原理图中C9处测试的电压值,正长应该一直为0V‘
12V-V为正电源的供电电压,在原理图中12V测试点处测得;
12V-I为正电源的电流,
-1V-V为负电源的供电电压,在原理图中-1V测试点出测得。
看测试结果一切正常。
12V(限流0.5A,限流0.1会把正电源供电拉下来)和-1V(限流0.1A)使用直流电源供电,高温85°C下上电后测试结果如下:

测试项和常温相同,但是此时发现输出会有一个异常的电压,而且正电源供电限流必须调整为0.5A以上,图片为调整0.5A限流后的测试结果。
想知道高温发生此异常电压现象的具体原因?