Part Number: THS4131
在使用THS4131的过程中,我们发现如果反馈电容为4.7nF,此时提供直流输入,输出端会产生280/320MHz的振荡。 振荡频率与正负输入有关,振荡幅度与输入幅值有关
我尝试断开负载,但没有解决问题,将反馈电容降低到 470pF 振荡仍然存在,但如果降低到 100pF,则振荡消失。
根据我的经验,向 CFA 添加反馈电容会导致振荡,但根据数据手册这不是一款 CFA。 在我看来,在 VFA 上添加一个反馈电容可以提高相位裕度,但在这里它却导致了振荡,这是为什么呢?期待您的回复


我也利用TINA进行了裕度仿真,但是并没有看到非常低的裕度