Part Number: OPA569
Other Parts Discussed in Thread: OPA548
你好!我们最近做的方案中,需要做热仿真,需要知道以下两款运放对应的发热功率。
型号: OPA569AIDWP
描述:Texas Instruments,OPA569AIDWP,通用,1,1.2 V/µs,1.2MHz,2.7 V ~ 5.5 V,±1.35 V ~ 2.75V,20-SO PowerPad
型号: OPA548F/500
描述:Texas Instruments,OPA548F/500,功率,1,10 V/µs,1MHz,8 V ~ 60 V,±4 V ~ 30V,DDPAK/TO-263-7