需求介绍:
测量闪电放电过程中电磁场变化,如下图S为平板天线,天线感应放电过程中的电荷变化,感应信号经调理电路(电荷放大器)处理即可转变为电压信号。
电压信号变化范围大概在-500mv到+500mv之间,信号带宽在10MHz左右,对于小信号-50mv到+50mv在处理传输的过程中可能会受噪声影响,信号的信噪比较低。预期目的拟采用对数放大器将小信号非线性变换,由mv级变换到v级信号,如0.1mv的电压变换后大概为0.7v,这样通过对数变换有利于小信号的检测,在传输的过程中小信号不容易被噪声影响。
遇到的问题是由于输入信号包含负值,需要给输入信号加一个直流偏置信号,因此需要采用直流耦合模式。