前面几个小节介绍了分布电容对电容反馈型放大电路的影响。这一小节,主要介绍一下减小分布电容对电流反馈型运放的影响的对策。
首先,把关键线路,如运放输出走线,反馈信号线,负向输入端电阻及相关运放引脚下在的地层和电源层都清掉。这一细节常在TI公司的CPB运放的EVM板上看到。这好像与覆整个平面的地层相悖,但对减小分布电容的效果来说确实更好。
突然想起了一点,有工程师常用示波器的探笔直接触碰到CFB运入的输出引脚上进行测量。也常得到不尽人意的结果。这是为什么呢?因为示波器的无源探头分布电容就有10pF左右。它直接接到输出端测量信号时,就会给电路中引入一个分布电容。因此不能用示波器的探头直接去测量CFB运放的输出引脚的。那么非要用示波器探头测试CFB运放的输出信号怎么办呢?串联一个不小于100欧的电阻再测量。
如果CFB运放不得不驱动一个容性负载时,如输出负载是一个很长的布线,或者要驱动同轴电缆等。该怎样减小这个容性负载的影响呢。这需要在紧挨着输出引脚的位置上加一个电阻来隔离负载电容的影响。加入负载电容后,使得原来引入的极点变为零极点。