Other Parts Discussed in Thread: LME49726
左右声道经过加法器混音的原理示意图如下:
运放选择的是LME49726,5V电源是从DCDC 18V经过78M05后得到的,然后从这个5V经过一个1117-2.5得到2.5V电源。
问题:经过这个左右声道混音,输出到功放驱动喇叭,在没有信号输入情况下(无论音源线是否插上),都能从喇叭听到沙沙声,而且音源如果是从电脑主机上来的话,还能听到叽叽声,音源接手机反而只有沙沙声。断开下图的R3(相当于逐级分析)后,喇叭的沙沙声很小,只有耳朵紧贴喇叭且在安静环境下才能听到沙沙声。
请指教这个加法器的沙沙声是从哪里来的啊?都一个月没搞定了,看理论教科书,那真是大海捞针了。电阻值也换了几种小的,基本上没有用。