最近应用 PT100 测量温度. 网上查了一下, 应用电路很多. 但是归纳起来, 也就是两种, 电桥法和恒流法.
虽然很多电路有讲解, 声称效果好, 贴上两个电路分析.
PT100 是个精度不错的温度传感器, 首先查 PT100 的手册可知, 0℃ 100欧姆时, 0.4%/℃的电阻变化量. 如果测量范围要求 ±1℃(要求太低好象对不起这个传感器了), 那么测量误差要在 ±0.4%以内.
而在电桥电路中, 测量桥电路使用了3个电阻, 运放中影响测量结果的电阻也有2个. 这5个电阻, 即使使用 0.1%精度的精密电阻, 累计误差已经很难在 ±0.4%以内了, 再加上运放的输入失调引起误差估算一下. 假设传感器的工作电流 0.5mA. 那么其上的电压约 50mV. 如果允许 0.2% 的误差, 那么输入失调电压最大允许 0.1mV. 看看那些电路上哪里用到这么高要求的运放呢?
另外恒流源电路, 首先电流源的精度, 有用 TL431 做电压基准的, 殊不知其中精度高的 TL431A, 其电压精度是 ±1%, 应该用到 REF5030 这种高精度的电压基准才满足要求.
但仔细分析发现, 没有哪个电路真的有那么好. 继续翻资料吧.