Part Number: OPA857
原理图:
CTRL(增益控制引脚): logic 0 – 5kΩ
logic 1 – 20kΩ
OPA857有两种模式:normal mode 和 test mode ,由TEST_SD引脚控制。
注:
本设计中,TEST_SD接R34打开test mode,同时接R35引出TEST_IN引脚;
Normal mode即接R5和R15电阻。
在测试模式下,test_in引脚输入电压,经内部V-I转换成电流,模拟IN引脚的电流输入。

OUT_N端的电压根据datasheet指出为5/9的Vs,其中Vs=3.3V,在实际测量中OUT_N端口的电压确实是1.83V,正确。
测试模式下,当不给TEST_in引脚输入电压,也能测到TEST_IN引脚有2.1V的电压。 此时测到OUT端的电压(在20kΩ增益下)用示波器测量大约在1.9v电压,同时1.9v也是OUT端的最大输出电压。
现在用信号发生器给TEST_IN引脚1.9~2.3v的DC直流电压再次测量OUT端电压,OUT端输出都是0~3.3v的类三角波,如图所示:

再给TEST_IN引脚低于1.9V的DC,OUT端变成了约400mv上下的电压,如图所示。

主要问题在于 OUT端的输出电压不能随TEST_in输入的测试DC电压变化而变化。