Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1100, ISO124
一、主要目标
工业现场的干扰信号复杂多样,为了提高产品工作的可靠性和安全性,需要开发一种模拟量隔离电路,串接在DCS控制系统的信号输出端与被控设备的输入信号端之间,隔离外部各种干扰信号。
二、基本条件
1、模拟量输入:0~10V电压。
2、模拟量输出:0~10V电压。
3、供电电源:DC 24V
4、采用常规元器件完成隔离电路的开发,低成本。
三、主要技术指标
1、输入阻抗:>100 kΩ
2、输出阻抗:<1 kΩ
3、输出精度: <1%
4、传输带宽:100 kHz
5、隔离性:输入、输出、电源侧之间隔离电压1000 Vac