您好:
以下内容是2个放大器选型的具体资料,麻烦工程师帮忙选几个型号供我们这边参考下,谢谢!
1. 内置放大器
输入信号 0.3 至 3.0 mV/V
输出信号 2线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出 0 至 10V
误差 ≤ 0.1%
体积 直径20mm 高度10mm
使用数字调试方法 调试零点与满程
调试方法 数字编程 (比如芯片 PGA309)
电路板要求通过欧洲CE认证(内含欧标EMC)
成本价格控制在 80元 左右
2. 外置放大器
输入信号 0.3 至 3.0 mV/V (可设置)
输出信号 3线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出可调范围 -10V 至 +10V (可以通过连接焊点或其他方式调整输出范围 如:连接焊点1和2 输出信号 0至10V。 连接焊点 3和4 输信号-5至+5V )
误差 ≤ 0.05%
体积 根据外壳调整
外壳 放大器使用三种外壳
1. 金属外壳 安装后可以达到IP 65, IP67以上
2. 可安装在 DIN-导轨的外壳
3 低价外壳 无需IP
放大器需要能与外壳有良好的固定方式
使用可调电阻调试零点与满程
电路板要求通过欧洲CE认证(内含欧标EMC)
成本价格控制在 80元 左右