Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA637, THS4012, LME49720
玩HiFi发烧级音响的朋友,肯定知道国半芯片,一般以LME开头。
后来被德州仪器TI收购,使得TI获得了运放的新鲜血液。这些不提,单说玩家常提到金封,塑封等名词,刚开始我也不是很懂。不知道有什么区别。
也许你会在HiFi论坛看到这样的问题:想给小夜曲换49720运放 有金封和塑封的金封比塑封贵好多请问贵在哪了能听出音质区别来吗?
大家看到了吧,都会觉得为什么金封的贵呢?
都是一条生产线上下来的产品,但是品质却有着天壤之别,芯片生产的品控就是这样。芯片在封装之前都要经过挑选,品质最好的是军用品,其次是工业用品,最次的是商用品。而品质的好坏主要是看芯片能够在更严格的工作条件下保持稳定的电气性能;或者在一定的工作条件下,能够有非常卓越的电气性能,工作条件无非就是温度,湿度,这些参数。
一般来说品质好的芯片才做成金属封装,品质差的用塑料封装。另外金属封装一般采用了镀金工艺,保证了芯片不生锈,导电性良好。
品质的好坏无非就是在更加严格的工作条件下,比如军品对温度的要求是-40度至80,能够保持良好的电气性能;或者在一定的工作条件下有卓越的电气性能,比如有的CPU能够超频到5.0G,有的却只能超到4.6G,就是这个道理。
显然塑封成本低,技术实现简单,金封技术复杂成本高。
说到这里,我再来谈谈我玩过的几个TI发烧级运放。
第一个OPA627。
传说中的OPA627BP,说真的,价格令人特别不爽,太贵了,拆机的162元一对包邮。因为网上把这东西视为神话,价格也炒得N高。
声卡: 节奏坦克数字进行曲 RCA同轴输出
解码: 朝露D3
运放: OPA134PA VS OPA627BP
音响: 黑钻2B09(打磨过的,穷,买不起无源,为了排除心理因素,还拿了一对漫步者R1900TII06一起测试)
先来听口水歌: 杨玉莹<<一片艳阳天>>, 孟庭苇<<无声的雨>>, 王力宏和卢巧音<<好心分手>>
OPA134PA放这种歌时特别地生硬,高频暗淡,低频的量和OPA627BP差不多,但没有OPA627BP结实,速度也慢,音色也没有OPA627BP那种暖和感,OPA627BP的临场感更加前。可以说以前用TI 5534p是人站在墙后唱歌,OPA134PA是人站在显示器后面唱歌,OPA627是人站在显示器上面唱。人声向前移的特别厉害,但OPA627的声场比OPA134PA小一点点。
人声:姜婷婷<<爱如潮水>>, 苏蔓<<感恩的心>>
人声方面OPA627BP表现的没有OPA134PA那么好,OPA134PA的人声更加直白,延伸得特别好,柔!但OPA627BP的人声更加厚一点.OPA627BP齿音比OPA134PA少一点。
管弦乐: 舒伯特 Allegro moderato-Piano Trio No. 2 in E flat major, D. 929
我主要是测试大提琴的声音,这里面的大提琴的音色,OPA627BP出来的声音比OPA134PA厚,圆滑及丰满许多,拉弦时的声音感觉更加是从脑里突然拉到心里。特别是13分钟左右那里,可以听出小提琴换指法时手指滑弦的声音,开始我也不知道这声音是小提琴出来的,以为是大提琴拉弦时轻轻碰出来的,后来看了巴郝的Brandenburg 协奏曲的视频才知道这声音是小提琴手指滑的时候出来的,OPA627BP在表现这个的时候,声音比134PA突出很多。
总结一下:OPA627高频特别华丽,量也多,而且很柔。低频的量也很足,是我见过运放里面最好的,下潜深,速度快,结实。人声音方面,厚度不错,真的不敢相信高频和低频这么出色的东西有这么好的人声,三频分得很清, 而且在保留解析力的同时,也不失韵味,高低频衔接特别好,总体声音很干净,背景很清,让你有种很想把音量调大的感觉。解析力特高,让你头脑更保持更高警觉,但听久不累。简单地描述这运放是:华丽丝丝暖和的声音。
但回头来看看这运放的性价比不行,钱带来的提升不能和提升量化,虽然是有提升,但远没有想像中那么大, 惊喜没有像以前换运放那么大。入手的朋友是要考虑一下。
在这里,TI可以免费申请到,首先了,最好是在校学生,申请前会核查的,无奈哥哥我毕业了,申请不到了。哈哈,不舍得买,升级版据说是OPA637。性能一流,我毕业前申请了两枚留着研究发烧音响用。
下面来比较一下。
在OP+HDAM前级上实验OP,听感上OPA637>THS4012>LT1469>OPA627,其他什么AD797,LME49720更是完全没有感觉,OPA637宽松大气,解析高,比其他的好了几班,有人总拿他跟627比,可以说在627完败于OPA637,只可惜无法用在I/V,LPF上,另外温度过高,用耳温计测量,OPA637,THS4012温度在70-80度,其他在40-50度,做前级,强烈推荐OPA637。
不过玩不好的话,OPA637容易自激,不过我没遇到过,有朋友遇到过,呵呵,我感觉是技术不给力造成的。
尊敬的TI,我写着个文章可不是为了鼓励大家免费申请你们的样片啊,况且大家申请了也是学习高端的音响设计,没有转卖。呵呵,TI就是大方,同学们,师弟师妹们,我代表你们谢谢TI了,该申请样片的申请吧。记得说过的,金封的最给力。