谈电流源,就不得不提4-20mA电流源。4-20mA电流源是工业控制中常用信号。以及传输距离长和抗电压干扰强而广泛应用 。这一小节来介绍一下TI所有的4-20mA方案,以便大家选择。
如下图所示是一个典型的应用4-20mA电流来传输信号的系统。图中很简明的介绍了两线4-20mA应用场景和三线4-20mA应用场景,下面介绍的总结一下:
- 两线4-20mA发送器,应用场景
(1) 一般用在远端传感器端。
(2) 由本地来提供环路电源
(3) 一般发送器不干别的事,只是采集相关参数通过电流源传出去。
- 两线4-20mA发送器,应用场景
(1) 一般放在控制器本地。
(2) 一般可视为电压电流变化或电流输出DAC,发送4-20mA给远端一个控制信号
(3) 由本地电源供电
下面的一张图就可以清淅明了的了解TI全部4-20mA变送器芯片。
上面的这些产品都是模拟控制4-20mA输出的产品,不管电压输入,还是电流输入的。控制信号都是模拟信号。很多工程师都期待要是有4-20mA输出的高精度DAC就好了。目前TI大大的丰富4-20mA输出的DAC产品。
主要有两个系统,一个是SVA(原国半)产品线的DAC161P997和DAC161S997。如下图就是DAC161S997的原理图,它支持远端供电,单电源工作,SPI通信接口。DAC161P997与之最大区别就是,DAC161P997支持单线通信接口SWI。两者都集成了高精度的内部基准源。并能只证在0-100°C内达0.1% 的精度。
下面是DAC161S997应用的原理框图
TI还推出了可同时输出4-20mA电流和+/-10V电压的DAC方案,那就是DAC8760(16bits), DAC7760(12bits),。还有只支持4-20mA电流输出的DAC8750(16bits)和DAC7750(12bits),。我们通过下面的DAC8760的框图来对这一系列做一简要介绍:
- 支持电流输出: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA
- 支持电压输出范围: 0-5V, 0-10V, +/-5V, +/-10V
- 精度: 0.1% FSR
- 内部基准精度: 10ppm/0C max
- 工作温度范围: -40°C 到 +125°C
我们的资深工程师还设计了EMC,ESD加强的DAC8760参考设计方案,请参考如下网址:
http://www.ti.com/tool/DAC8760EMC-EVM?keyMatch=DAC8760&tisearch=Search-EN