Part Number: OPA656
OPA656 在输入脉冲信号比较高的时候,用示波器交流档测输出信号,发现交流的基线会抬高。 下图是原理图,实际电路板上R31为1.5M,C28未焊接,C25和C26未焊接
下面MP4文件是录的示波器在AC交流模式下,调整入射光强度,测TIA输出的过程视频。
当APD光电传感器入射光能量增强到一定程度的时候,示波器AC模式测量TIA输出,下图蓝色区域的基线会随着入射光能量的增加而抬高。
降低入射光能量,基线也会有所下降,入射光能量不变,基线不变动。入射光为5微秒脉宽,每秒1000个脉冲的标准高斯脉冲光,如下图
当入射光强度(Intensity参数)调整到0dBto-16dB的范围时,基线会明显变动,光信号强,基线抬高,光信号弱则基线降低。当光号降低到-16dB以下时,基线就基本不会变动了。
向TI的大牛请教,以上基线变动的原因是什么?如何改善这个问题在较大信号下,让基线不变动