Part Number: INA226
1.请问R-SHUNT 的电阻范围是多少 手册在描述中用的是2mΩ,请问最小可以用多小的。
2.我的电路板上有两部分INA226,其中一部分用的R-SHUNT 电阻为2.5mΩ,利用手册编程 获取到的所有信息均正确,包括配置Calibration Register。
另一部分用的R-SHUNT 电阻为0.1mΩ,获取到的电流值不正确。在空载时可能是一个比较大例如20A的值,也可能是一个不正确的值。在有负载时,其电流值为正常的10倍,并且此值并不是很精准。利用寄存器采集到的
Shunt Voltage除以R-SHUNT 电阻和此电流值相近。不知道是不是INA226不支持0.1mΩ这么小的R-SHUNT 电阻。