Part Number:
各位老师:
使用了贵司运放搭建了积分电路对光电二极管输出电流信号进行积分处理,PD为光伏模式零偏置连接,运放电源轨使用了±3V,积分电容暂且用了10pF,Vo=Id×t/C,基本原理如下图
但是现在有个问题,就是在光电二极管遮光的情况下,积分器输出很快就负向饱和了,达到负电压轨,应该是光电二级管的暗电流和运放的偏置电流给积分电容充电造成的,试验不接光电二极管,运放反向输入端开路,大概18s到负电源轨,计算偏置电流大概1pA左右
接上光电二极管后遮光,大概750ms达到负电源轨,计算暗电流加偏置电流大概20pA
1.现在暗电流和偏置电流是固有特性,怎么能最小减小暗电流和偏置电流对我的输出造成的影响呢,使输出达到0V,能够正常对光电流响应积分后采电压呢?
2.上电后缓慢充电我能理解,充电之前陡降大概1.5V是怎么回事呢?接不接二极管都有
3.TI有一大篇技术文档里提到了两片IVC102构成的电路,大概是对暗电流做抵消的,但是我没看太明白,不会对正常光电流有影响吗?还请TI的工程师老师们解答一下
非常感谢!