Part Number: TLV3501

设计TLV3501比较器电路如上图所示,R318 C99这两个器件没有焊接
将参考利用VCC_5V电源经电阻分压设计为3V,施加到IN+
输入信号由IN-输入
设计的本意是当IN-输入电压高于3V使,触发比较器动作,比较器输出由高电平跳变至负电源轨,用以触发后续保护电路
实际调试是发现
当IN-为3V时,比较器输出由5V跳变至3V左右,从供电电流看,此时比较器的电流有一个明显的升高
随着IN-的升高,比较器的输出由3V开始降低,
当IN-到达3.5V左右时,比较器的输出接近电源轨,为80mV左右
请问这是为什么呢?