Part Number: OPA2735
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333
我们设计意图:

输入0~4.5V,输出电流0~300mA。供电电压V+变更为7.6V
由于需求不同,所以设计意图发生变化,对原来的原理图(Figure 2)所做的修改如下:
1,电源V+更改为7.6V;
2,RS1更改为1.5K;
3,RS2更改为100欧姆;
4,RS3更改为1欧姆;
5,运放由OPA2333更改为OPA2735(供电电压由5V变为7.6V,故做此更改)
现给VIN输入0.15V的电压,存在的问题如下:
Rs2--Q1--RS1支路功能正常,RS2两端的压差为0.01V(正常结果)。但是Iload不输出。经测量,运放A2(OPA2735)的正极输入端电压为7.598,负极输入端的电压为7.608,R5电阻两端电位均为7.608V, VRS3点的电压为7.608V。Q2处于关断状态。导致输出不正常。使用TINA仿真情况也是如此。
但在仿真环境里将A2替换为OPA2333后,Iload输出正常(10mA),符合设计目标。R5两端的电位为3.96V,Q2处于正常工作状态。
存在的疑问点:
为什么将运放由OPA2333更改为OPA2735后,Q2就处于关断状态。是什么因素导致Q2工作不正常?