Hi,
最近需要做一个信号链中的抗混叠滤波器,差了TI的资料有几个疑问,希望TI专家有时间可以指导一下,非常感谢。
1、德州仪器信号链资料里面提到的设计抗混叠滤波器的阻带频率为Fs(采样率)-信号频率,根据ADC位数,设置它的阻带衰减;

而,TI precision labs抗混叠资料里面提到的设计步骤就不太一样了,他说的是在奈奎斯特频率下,将多大的信号(这个可以自己设置),衰减到不影响ADC精度即1/2LSB(我这么理解对吗)

感觉TI precision labs提到的抗混叠设计,就不太好理解呢。
我现在设计滤波器,就是按照德州仪器那本书讲的方法设计的:TI的滤波器设计工具上,输入信号频率(一般要比使用频率大10倍?),通带增益(0dB),通带波动(越小越好,贝塞尔或者巴特沃斯),阻带频率(采样率减去输入信号频率),阻带衰减(根据ADC位数)。按照TI precision labs的方法,是没法设计的呢?
所以我想请教下专家,他们的差别是什么?
2、我的输入信号是脉冲信号,对Tr/Tf要求较高。那么我用贝塞尔还是巴特沃斯更合适呢?
非常感谢!!